Teilenummer
|
---|
PSKNL2020K-12 |
PSKNL2525M-12 |
PSKNR2020K-12 |
PSKNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 17 | 20 | 125 | ||
111.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 19 | 25 | 150 | ||
102.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 17 | 20 | 125 | ||
92.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 19 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 22.5 | Sheet | LS-42 |
Wrench | LW-3 | Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N |
Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften