Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PSDNN2020K-12
Teilenummer
|
---|
PSDNN2020K-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 125 | 30 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø / Fase | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PSDN-Typ (Außendurchmesser, Fasen) , die Teilenummer ist PSDNN2020K-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PSDNN2020K-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PSDNN1616H-09 |
PSDNN2525M-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 8 | 16 | 100 | 21 | LS-32 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
117.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 30 | LS-42 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |