PSDN-Typ (Außendurchmesser, Fasen) (Teilenummern)

PSDN-Typ (Außendurchmesser, Fasen)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Anfasen; kompatible Wendeplattenform: S (quadratisch); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSDNN1616H-09
PSDNN2020K-12
PSDNN2525M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sheet Wrench Lever Lock screw Shim Pin Punch

103.21 €

1 8 Arbeitstage 1681610021LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1

108.45 €

1 8 Arbeitstage 20102012530LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

117.91 €

1 9 Arbeitstage 2512.52515030LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø / Fase Clamp Shape Hebelschloss
Selfishly Freihändig Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support