Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTFNR1212F-11
Teilenummer
|
---|
PTFNR1212F-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 15 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PTFN-Typ (Stirnfläche der Bearbeitung) , die Teilenummer ist PTFNR1212F-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTFNR1212F-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sheet
Punch
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PTFNL2525M-11 |
PTFNL2525M-16 |
PTFNL2525M-22 |
PTFNR1616H-11 |
PTFNR2020K-11 |
PTFNR2020K-16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
115.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 22 | 25 | 150 | 23 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
115.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 28 | LT-42N※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
100.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 100 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
105.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 125 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
105.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20 | 125 | 22 | LT-32N※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |