Teilenummer
|
---|
WTKNL2020K-16N |
WTKNL2525M-16N |
WTKNR2525M-16N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | - | 20 | 125 | ||
138.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 30 | 25 | 150 | ||
111.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 30 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung | Clamp Shape | Keilsicherung |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 32 | Sheet | WTN-33※WTN-33-20 |
Wrench | LW-3 | Shim Pin | WP-1S | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | WCS-1N | Shim Nut | WN-1 | Spacer | WSP-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften