Teilenummer
|
---|
DVVNN2020K-16 |
DVVNN2525M-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
117.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 12.5 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Kabelklemme |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 46 |
Clamp | CP-5D | Screw | CS-5D | Spring | SP-5D |
Sheet | DV-33 | Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften