Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PRGCR2020K-10
Teilenummer
|
---|
PRGCR2020K-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Applicable Tip Clearance Angle Type | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | Pozidriv | 20 | 25 | 20 | 125 | 15 | LR-10C | FH-2 | LL-05C | LS-05 | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (kreisförmig) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PRGC / PRXC / PRGN-Typen (Außendurchmesser, Endfläche, Profiling) , die Teilenummer ist PRGCR2020K-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRGCR2020K-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Applicable Tip Clearance Angle Type
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PRGCL2020K-12 |
PRGCL2525M-10 |
PRGCL2525M-12 |
PRGCR2525M-10 |
PRGNL2020K-09 |
PRGNL2525M-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Applicable Tip Clearance Angle Type | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Pozidriv | 20 | 25 | 20 | 125 | 14 | LR-12C | FH-2.5 | LL-1CN | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
147.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Pozidriv | 25 | 32 | 25 | 150 | 15 | LR-10C | FH-2 | LL-05C | LS-05 | LSP-1 | PC-1 | ||
147.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Pozidriv | 25 | 32 | 25 | 150 | 17 | LR-12C | FH-2.5 | LL-1CN | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
150.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | Pozidriv | 25 | 32 | 25 | 150 | 15 | LR-10C | FH-2 | LL-05C | LS-05 | LSP-1 | PC-1 | ||
102.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Negativ | 20 | 25 | 20 | 125 | 19 | LR-80 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | Negativ | 25 | 32 | 25 | 150 | 26 | LR-81 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |