Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PWLNR2020K-06
Teilenummer
|
---|
PWLNR2020K-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PWLN-Typ (Außendurchmesser / Stirnseite Bearbeitung) , die Teilenummer ist PWLNR2020K-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PWLNR2020K-06.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F2(mm)
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Wrench
Lever
Lock screw
Shim Pin
Punch
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PWLNL2020K-08 |
PWLNL2525M-08 |
PWLNR1616H-06 |
PWLNR2020K-08 |
PWLNR2525M-06 |
PWLNR2525M-08 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Wrench | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
115.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 23 | 25 | 150 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
83.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | - | 16 | 100 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | |
87.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 20 | 125 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | |
115.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 22 | LW-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
95.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 25 | 25 | 32 | 23 | 25 | 150 | 26 | LW-42N | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |