Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CCLNL2020K-12
Teilenummer
|
---|
CCLNL2020K-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 27 | 5 | 20 | 125 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für CCLN (Außendurchmesser Bearbeitung / Ende der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CCLNL2020K-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCLNL2020K-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Chip Breaker
Sheet stop screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CCLNL2525M-12 |
CCLNL3225P-16 |
CCLNR2525M-12 |
CCLNR3225P-16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) | ||
160.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4X10 | ||
103.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441(SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3X8(M3X12) | ||
160.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4X10 |