Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSRNR3225P-12
Teilenummer
|
---|
CSRNR3225P-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 27 | - | 32 | 170 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für CSRN (Außendurchmesser der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CSRNR3225P-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSRNR3225P-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F2(mm)
Ausführung
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Clamp set
Chip Breaker
Sheet stop screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSRNL3225P-12 |
CSRNL4040R-15 |
CSRNR2020K-12 |
CSRNR2525M-12 |
CSRNR3225P-15 |
CSRNR4040R-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Clamp set | Chip Breaker | Sheet stop screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 27 | - | 32 | 170 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
165.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 40 | 43 | - | 40 | 200 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 22 | 2 | 20 | 125 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
122.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 27 | - | 25 | 150 | 22 | SP-141(SP-143) | CE-020 | CB-11 | M3X8(M3X12) | ||
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 | ||
165.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 40 | 43 | - | 40 | 200 | 30 | SP-162 | CE-220 | CB-51 | M4X10 |