CS-Typ N (Außendurchmesser der Bearbeitung)

CS-Typ N (Außendurchmesser der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser; kompatible Wendeplattenform: S (quadratisch); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CS-NR2525M-12

Teilenummer
CS-NR2525M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.47 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 20 Sheet SP-141(SP-143) Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020 Chip Breaker CB-11
Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Sie befinden sich auf der Seite für CS-Typ N (Außendurchmesser der Bearbeitung) , die Teilenummer ist CS-NR2525M-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-NR2525M-12.

Technischer Support