Teilenummer
|
---|
CTJNL2020K-16 |
CTJNL2525M-16 |
CTJNR2020K-16 |
CTJNR2525M-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | - | 25 | 150 | ||
111.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 2 | 20 | 125 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | - | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 21 | Sheet | SP-221(SP-223) |
Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-020 |
Chip Breaker | CB-12/13 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften