Teilenummer
|
---|
CRSNL2020K-12 |
CRSNL2525M-12 |
CRSNR2020K-12 |
CRSNR2525M-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
108.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
122.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
130.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (kreisförmig) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | L2(mm) | 26 | Sheet | SP-841(SP-843) |
Wrench | LW-4 | Clamp set | CE-030 | Sheet stop screw | M3X8(M3X12) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften