Teilenummer
|
---|
CCRNL2525M-09A |
CCRNR2525M-09A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | ||
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 | F1(mm) | 27 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 27 |
Sheet | SP-429 | Wrench | LW-4 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Clamp set | CE-030A | Sheet stop screw | HH3X12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften