CCLN-a-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Endbearbeitung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCLNR2525M-09A

Teilenummer
CCLNR2525M-09A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

154.36 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 28 Sheet SP-429 Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-030A Sheet stop screw HH3X12

Sie befinden sich auf der Seite für CCLN-a-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Endbearbeitung) , die Teilenummer ist CCLNR2525M-09A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCLNR2525M-09A.

Technischer Support