Teilenummer
|
---|
CRDNN2525M-09A |
CRDNN2525M-12A |
CRDNN3225P-09A |
CRDNN3225P-12A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 150 | 29 | SP-829 | HH3X12 | ||
145.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 150 | 28 | - | BH3X12 | ||
155.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 170 | 29 | SP-829 | HH3X12 | ||
129.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 170 | 28 | - | BH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (kreisförmig) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 12.5 | Clamp set | CE-030A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sheet
Sheet stop screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften