Teilenummer
|
---|
CRSNL2525M-09A |
CRSNL2525M-12A |
CRSNL3225P-09A |
CRSNL3225P-12A |
CRSNR2525M-09A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Selfishly | H1=h (mm) | L1 (mm) | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Profilierung | Linke Hand | 25 | 150 | SP-829 | HH3X12 | ||
120.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Profilierung | Linke Hand | 25 | 150 | - | BH3X12 | ||
129.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Profilierung | Linke Hand | 32 | 170 | SP-829 | HH3X12 | ||
125.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Profilierung | Linke Hand | 32 | 170 | - | BH3X12 | ||
120.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Stirnseite | Rechte Hand | 25 | 150 | SP-829 | HH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (kreisförmig) | Clamp Shape | Zum Aufklemmen | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 | L2(mm) | 26 |
Clamp set | CE-030A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Selfishly
H1=h(mm)
L1(mm)
Sheet
Sheet stop screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften