CSDN-a-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Fasen)

CSDN-a-Typ (Außendurchmesser Bearbeitung / Fasen)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Anfasen; kompatible Wendeplattenform: S (quadratisch); kompatibler Freiflächenwinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Aufklemmen (C)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSDNN2525M-09A
CSDNN2525M-12A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sheet Sheet stop screw

154.36 €

1 9 Arbeitstage SP-129HH3X12

154.36 €

1 9 Arbeitstage SP-148(SP-143)BH3X12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (rechteckig) Application Außen-Ø / Fase Clamp Shape Zum Aufklemmen
Selfishly Freihändig Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-040

Technischer Support