Teilenummer
|
---|
CSSNL2525M-09A |
CSSNL2525M-12A |
CSSNR2525M-09A |
CSSNR2525M-12A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | F2 (mm) | Sheet | Sheet stop screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 | ||
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | SP-129 | HH3X12 | ||
145.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 23 | SP-148(SP-143) | BH3X12 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Fase | Clamp Shape | Zum Aufklemmen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 25 | F1(mm) | 32 |
H1=h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 26 |
Standard corner R (rε) | 0.8 | Clamp set | CE-030A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
F2(mm)
Sheet
Sheet stop screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften