CBSN (Außendurchmesser abgerundete Fasen) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBSNL2020K-12
CBSNL2525M-12
CBSNR2020K-12
CBSNR2525M-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
Clamp set

180.07 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand202020125CP-RCL

202.42 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand252525150CP-RCL

180.07 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand202020125CP-RCR

195.48 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand252525150CP-RCR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø / Fase Clamp Shape Zum Aufklemmen
Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ L2(mm) 32 θ
Sheet SP-RC Wrench LW-5 Sheet stop screw SP3X8
Compatible Tip SNMF1204 ○○ -21

Technischer Support