Teilenummer
|
---|
KTKFL1010JX-16 |
KTKFL1212F-16 |
KTKFL1212JX-16 |
KTKFL1616JX-16 |
KTKFL2020JX-16 |
KTKFR1212F-16 |
KTKFR1212JX-16 |
KTKFR1616JX-16 |
KTKFR2020JX-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | TKFB16L … | ||
112.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16L … | ||
93.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16L … | ||
149.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16L … | ||
157.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16L … | ||
112.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16R … | ||
112.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16R … | ||
124.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16R … | ||
158.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16R … |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Nachschliff | Clamp Shape | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 8 | Wrench | LTW-10S | Clamp screw | SB-4590TRWN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften