Hersteller-Teilenummer: SABWR1616JX-40F
Marke: KYOCERA
Preis: 122.33 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
B: 16 mm
F1: 16.2 mm
H1=h: 16 mm
L1: 120 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SABWR1616JX-40F
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Nachschliff | Clamp Shape | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Wrench | FT-10 | Standard corner R (rε) | 0.15 |
Clamp screw | SB-3080TR |
Sie befinden sich auf der Seite für SABW-40F-Typ (Schneidkante, Breite 4,7 mm, Tiefe 4 mm Max.) , die Teilenummer ist SABWR1616JX-40F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SABWR1616JX-40F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SABWR1010JX-40F |
SABWR1212JX-40F |
SABWR2020K-40F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10.2 | 10 | 120 | ||
113.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12.2 | 12 | 120 | ||
109.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20.2 | 20 | 125 |