AABW-50F-Typ (Klinge Breite 4,7 mm / 1 5 mm MAX.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AABWR1010JX-50F
AABWR1616JX-50F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
Anchor Pin

121.31 €

1 9 Arbeitstage 1010.210LPA-11

135.26 €

1 9 Arbeitstage 1616.216LPA-17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Nachschliff Clamp Shape Hintere Oberfläche der Klemme
Selfishly Rechte Hand L1(mm) 120 Wrench FH-2
Lock screw HSB4X8R Standard corner R (rε) 0.15

Technischer Support