SVLP (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung)

SVLP (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: V (35° Zwei-Bolzen); kompatibler Wendeplatten-Entlastungswinkel: positiv 11° (P); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SVLPR1620JX-11-F15

Teilenummer
SVLPR1620JX-11-F15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

126.44 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Zum Aufschrauben
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 20
F1(mm) 26 F2(mm) 6 H1=h(mm) 16
S(mm) 15 L1(mm) 120 L2(mm) 12
Wrench FT-8 Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-2570TR

Sie befinden sich auf der Seite für SVLP (Außendurchmesser, Profil Bearbeitung) , die Teilenummer ist SVLPR1620JX-11-F15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVLPR1620JX-11-F15.

Technischer Support