Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCLCL1616H-09
Teilenummer
|
---|
SCLCL1616H-09 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv |
Sie befinden sich auf der Seite für SCLC (Außendurchmesser / Endfläche Bearbeitung) , die Teilenummer ist SCLCL1616H-09.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCLCL1616H-09.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SCLCL1010F-06 |
SCLCL1010F-09 |
SCLCL1212H-09 |
SCLCL1616H-12 |
SCLCL2020K-09 |
SCLCL2020K-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 80 | 9 | FT-8/- | 0.2 | SB-2570TR | |
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 80 | 14 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 100 | 14 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | ||
82.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 100 | 20 | LTW-20/- | 0.4 | SB-5090TR | |
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 20 | FT-15/- | 0.2 | SB-4085TR | ||
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 22 | LTW-20/- | 0.4 | SB-5090TR |