ADJC-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling)

ADJC-FF (ohne Versatz) (Außendurchmesser Bearbeitung / Profiling)
  • Sonderpreis
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Profilierung; kompatible Wendeplattenform: D (55° mit zwei Bolzen); kompatibler Freiflächenwinkel: positiv 7; Klemmmethode: Nicht-ISO-Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADJCL1010JX-07FF
ADJCL1010JX-11FF
ADJCL1212JX-11FF
ADJCL1616JX-11FF
ADJCR1010JX-07FF
ADJCR1010JX-11FF
ADJCR1212JX-11FF
ADJCR1616JX-11FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Lock screw Anchor Pin

115.81 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand1010-10--HSB4X8LLPF-11

115.81 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand1010310220HSB4X8LLPF-13

122.11 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand1212112--HSB4X8LLPF-13

123.17 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand1616-16--HSB4X8LLPF-17

115.81 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand1010-10--HSB4X8RLPF-11

115.81 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand1010310220HSB4X8RLPF-13

122.11 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand1212112--HSB4X8RLPF-13

97.77 €

48.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Rechte Hand1616-16--HSB4X8RLPF-17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Außen-Ø / Profilierung Clamp Shape Hintere Oberfläche der Klemme
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv S(mm) 0 L1(mm) 120
Wrench FH-2 Standard corner R (rε) 0.2

Technischer Support