Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDNCN0808F-07
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 8 |
F1(mm) | 4 | H1=h(mm) | 8 | L1(mm) | 85 |
Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.2 | Clamp screw | SB-2570TR |
Sie befinden sich auf der Seite für SDNC (Außendurchmesser, Profiling) , die Teilenummer ist SDNCN0808F-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDNCN0808F-07.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften