Hersteller-Teilenummer: SVPPR1010JX-08FF
Marke: KYOCERA
Preis: 100.05 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
B: 10 mm
F1: 10 mm
F2: 4 mm
H1=h: 10 mm
L1: 120 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SVPPR1010JX-08FF
Teilenummer
|
---|
SVPPR1010JX-08FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 4 | 10 | 120 | 12 | 16 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für SVPP-FF (kein Versatz) (Außendurchmesser, Stirnseite, Profil, Relief Bearbeitung), die Teilenummer ist SVPPR1010JX-08FF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SVPPR1010JX-08FF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SVPPR1010JX-11FF |
SVPPR1212F-08FF |
SVPPR1212F-11FF |
SVPPR1212JX-08FF |
SVPPR1212JX-11FF |
SVPPR1616JX-08FF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | 10 | 120 | 16 | 20 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | |
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 2 | 12 | 85 | 12 | 16 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 6 | 12 | 85 | 16 | 20 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 2 | 12 | 120 | 12 | 16 | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 6 | 12 | 120 | 16 | 20 | FT-8 | 0.2 | SB-2570TR | ||
107.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | - | 16 | 120 | 12 | - | FT-6 | 0.1 | SB-2050TR |