Teilenummer
|
---|
S14H-SDUCL07 |
S15F-SDUCL07 |
S19G-SDUCL07 |
S19G-SDUCL11 |
S19K-SDUCL07 |
S19K-SDUCL11 |
S20G-SDUCL07 |
S20G-SDUCL11 |
S20K-SDUCL07 |
S22K-SDUCL11 |
S25.0H-SDUCL11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 13 | 14 | 13.4 | 6 | 13 | 3.8 | 100 | FT-8 | SB-2560TR | ||
199.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 15 | 15.875 | 15.4 | 6 | 15 | 3.8 | 85 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 90 | FT-15 | SB-4085TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 120 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10 | 18 | 5.8 | 90 | FT-15 | SB-4085TR | ||
214.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 3.8 | 120 | FT-8 | SB-2560TR | ||
227.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 22 | 21.4 | 10 | 20 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
205.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23 | 23 | 25 | 24.4 | 10 | 23 | 5.8 | 100 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank height(mm)
Shank width(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
F1(mm)
H1=H2(mm)
S(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften