Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S20K-SVUBL11
Teilenummer
|
---|
S20K-SVUBL11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10.5 | 18 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Linke Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für S...SVUB (C) (Außendurchmesser und Freidrehen Bearbeitung), die Teilenummer ist S20K-SVUBL11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S20K-SVUBL11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank height(mm)
Shank width(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
F1(mm)
H1=H2(mm)
S(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S14H-SVUCL08 |
S15F-SVUCL08 |
S16F-SVUCL08 |
S19G-SVUBL11 |
S19K-SVUBL11 |
S25.0H-SVUBL11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 14 | 13.4 | 7.5 | 13 | 5.5 | 100 | FT-6 | SB-2050TR | ||
266.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 15.875 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
266.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 16 | 15.4 | 8 | 15 | 5.5 | 85 | FT-6 | SB-2050TR | ||
283.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 90 | FT-8 | SB-2570TR | ||
283.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10.5 | 17 | 8 | 120 | FT-8 | SB-2570TR | ||
317.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 23 | 23 | 25 | 24.4 | 10.5 | 23 | 8 | 100 | FT-8 | SB-2570TR |