SCLN-Typ (ohne Versatz) (Außendurchmesser / Stirnfläche der Bearbeitung)

SCLN-Typ (ohne Versatz) (Außendurchmesser / Stirnfläche der Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Außendurchmesser und Flansch; kompatible Wendeplattenform: C (80° Zwei-Bolzen); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: Negativ 0° (N); Klemmmethode: Anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCLNR1010K-07FF
SCLNR1212F-07FF
SCLNR1212K-07FF
SCLNR1616K-07FF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

95.85 €

1 8 Arbeitstage 101010120

103.21 €

1 9 Arbeitstage 12121285

103.21 €

1 9 Arbeitstage 121212120

104.25 €

1 9 Arbeitstage 161616120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Außen-Ø / Stirnseite Clamp Shape Zum Aufschrauben
Selfishly Rechte Hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negativ S(mm) 0
L2(mm) 15 Wrench LTW-10SS Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip CNGU0703..、CNMU0703..

Technischer Support