Teilenummer
|
---|
PCLNR1620JX-12FF |
PCLNR2020JX-12FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
85.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | |
102.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Hebelschloss |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Negativ | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 20 | S(mm) | 0 | L1(mm) | 120 |
L2(mm) | 26 | Sheet | LC-42N | Wrench | LW-3 |
Lever | LL-2N | Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 |
Punch | PC-2 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1=h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften