Teilenummer
|
---|
SVNR1010H-12N |
SVNR1212K-12N |
SVNR1616K-12N |
SVNR2020K-12N |
SVNR2525M-12N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 10 | 10 | 10 | ||
118.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 12 | 12 | 12 | ||
125.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 16 | 16 | 16 | ||
109.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 20 | 20 | 20 | ||
145.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | 25 | 25 | 25 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | F2(mm) | - | F3(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
L2(mm) | 22 | L3(mm) | - | L4(mm) | - |
Wrench | FT-10 | Set Screw | SP3×4 | Clamp screw | SB-3080TR |
Compatible Tip | VNBR.... - ...VNBTR....- ...VNGR.... - ..VNFGR....- ..VNTR...- .. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften