Teilenummer
|
---|
S19H-SVNR12SXN |
S20H-SVNR12SXN |
S22K-SVNR12SXN |
S25.0G-SVNR12SXN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 17 | 19.05 | 18.5 | ||
213.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 18 | 20 | 19.5 | ||
222.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | 20 | 22 | 21.5 | ||
231.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 23 | 25 | 24.5 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | L2(mm) | 23 | Wrench | FT-10 |
---|---|---|---|---|---|
Set Screw | SP3×4 | Clamp screw | SB-3080TR | Compatible Tip | VNBXR... |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften