Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
355.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
279.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 120 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 10° | FT-8 | SB-2545TR | ||
504.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Linke Hand | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
418.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
479.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | Rechte Hand | 145 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 10° | FT-15 | SB-4065TR | ||
755.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Linke Hand | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
755.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 250 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
717.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | Rechte Hand | 165 | 20 | 19 | 11 | 32 | 31 | 31 | 8° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,207.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Linke Hand | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,207.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 300 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR | ||
1,147.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | Rechte Hand | 200 | 25 | 24 | 13.5 | 38 | 37 | 37 | 6° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften