A-SCLP-AE Typ Excellent Bar (Innendurchmesser- / Rückseitenbearbeitung)

A-SCLP-AE Typ Excellent Bar (Innendurchmesser- / Rückseitenbearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsbohrung, Flansch, Sackloch; kompatible Einsatzform: C (80° Zweibolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: positiv 11° (P); Klemmmethode: anschrauben (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A12M-SCLPR08-14AE
A16Q-SCLPR09-18AE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

162.62 €

1 6 Arbeitstage 1415012117242924FT-10SB-3060TR

176.57 €

1 6 Arbeitstage 18180161593037303.5°FT-15SB-4065TR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Innen-Ø Selfishly Rechte Hand
Clamp Shape Zum Aufschrauben Clearance angle 11° Protrusion length (L/D) ~5.5
Lubrication Hole Y/N Verfügbar Standard corner R (rε) 0.4

Technischer Support