Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
149.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 140 | 10 | 9 | 8.7 | 3.3 | 19 | 20 | FT-8 | SB-2560TR | ||
152.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Linke Hand | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | ||
152.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Rechte Hand | 150 | 12 | 11 | 9.7 | 3.3 | 21 | 24 | FT-8 | SB-2560TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 10.8 | 4.4 | 28 | 23 | FT-8 | SB-2560TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 11.7 | 3.3 | 21 | 26 | FT-8 | SB-2560TR | ||
162.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 14.5 | 6.1 | 21 | 31 | FT-15 | SB-4065TR | ||
176.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR | ||
181.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 200 | 20 | 19 | 15.6 | 6.1 | 48 | 30 | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Clearance angle | 7° | Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
L3(mm) | - | θ | 5° | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften