Teilenummer
|
---|
A10L-STLCR09-12AE |
A20R-STLCR11-22AE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 140 | 10 | 9 | 6.2 | 0.9 | 20 | 26 | 20 | 12° | FT-7 | SB-2250TR | ||
119.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 200 | 20 | 19 | 11.2 | 0.7 | 36 | 44 | 36 | 6° | FT-8 | SB-2560TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Innen-Ø | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Protrusion length (L/D) | ~5.5 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften