Hersteller-Teilenummer: E16X-SVUBR11-25A
Marke: KYOCERA
Preis: 603.29 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Minimum Machining Diameter φA: 25
Full length L1: 220
Shank diameter φD: 16
H: 15 mm
F: 16 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E16X-SVUBR11-25A
Teilenummer
|
---|
E16X-SVUBR11-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 220 | 16 | 15 | 16 | 8 | 28 | 27 | 8° | FT-8 | SB-2570TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Clearance angle | 5° | Protrusion length (L/D) | ~7 |
Lubrication Hole Y/N | Verfügbar | L5(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für E-SVUC (B) -A-Typ Hartmetall-Schwingungsdämpfer (Hinterschnitt) , die Teilenummer ist E16X-SVUBR11-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E16X-SVUBR11-25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E12Q-SVUCR08-18A |
E20S-SVUBR11-29A |
E25T-SVUBR16-34A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 180 | 12 | 11 | 11.5 | 5.5 | 23 | 22 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
911.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 29 | 250 | 20 | 19 | 18 | 8 | 32 | 30 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
1,279.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 300 | 25 | 24 | 21 | 8.5 | 38 | 37 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN |