A...PCLN09 Typ (Innendurchmesser / Rückseitenbearbeitung: mit Bohrung für Schneidöl) Stange mit zwei Bohrungen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A20Q-PCLNR09-27
A25R-PCLNR09-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ

173.29 €

1 9 Arbeitstage 27180201914.23717°

199.52 €

1 8 Arbeitstage 32200252415.74215°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80°-Diamantform) Application Innen-Ø Selfishly Rechte Hand
Clamp Shape Hebelschloss Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
Sheet LC-32N Wrench FH-2.5 Lever LL-1N
Lock screw LS-1SN Shim Pin LSP-1 Punch PC-1
Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support