S...PDUN11-Typ (Profilierung) (Teilenummern)

S...PDUN11-Typ (Profilierung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsloch, Flansch, Sackloch; kompatible Wendeplattenform: D (55° Zweibolzen); kompatibler Einsatz-Entlastungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Stiftsicherung (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S20Q-PDUNR11-27
S32S-PDUNR11-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
θ

140.38 €

1 9 Arbeitstage 271802019167.63517°

180.19 €

1 9 Arbeitstage 402503231228.54512°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape D (55°-Diamantform) Application Innendurchmesser Profil Selfishly Rechte Hand
Clamp Shape Hebelschloss Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N N/A
Sheet LD-32N Wrench FH-2.5 Lever LL-1DN
Lock screw LS-1SN Shim Pin LSP-1 Punch PC-1
Standard corner R (rε) 0.4

Technischer Support