Hersteller-Teilenummer: S25R-PDUNL15-32
Marke: KYOCERA
Preis: 250.33 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Minimum Machining Diameter φA: 32
Selfishly: Linke Hand
Clamp Shape: Sicherungsstift
Full length L1: 200
Shank diameter φD: 25
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S25R-PDUNL15-32
Teilenummer
|
---|
S25R-PDUNL15-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Clamp Shape | Full length L1 | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | Sicherungsstift | 200 | 25 | N/A | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Protrusion length (L/D) | Up to 3 |
---|---|---|---|---|---|
S2(mm) | - | L3(mm) | - | L4(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für S...PDUN15 Typ (Profilierung) , die Teilenummer ist S25R-PDUNL15-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S25R-PDUNL15-32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Clamp Shape
Full length L1
Shank diameter φD
Lubrication Hole Y/N
H(mm)
F(mm)
Drawing
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
S25R-PDUNR15-32 |
S32S-PDUNL15-44 |
S32S-PDUNR15-44 |
S40T-PDUNL15-54 |
S40T-PDUNR15-54 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Clamp Shape | Full length L1 | Shank diameter φD | Lubrication Hole Y/N | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | Hebelschloss | 200 | 25 | Verfügbar | 24 | 17 | Fig. 1 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
278.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | Linke Hand | Sicherungsstift | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
278.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | Rechte Hand | Sicherungsstift | 250 | 32 | N/A | 31 | 22 | Figure 2 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | Linke Hand | Sicherungsstift | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. | ||
338.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | Rechte Hand | Sicherungsstift | 300 | 40 | N/A | 39 | 27 | Figure 2 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. |