Teilenummer
|
---|
S25R-PDQNL15-32 |
S25R-PDQNR15-32 |
S32S-PDQNL15-44 |
S32S-PDQNR15-44 |
S40T-PDQNL15-54 |
S40T-PDQNR15-54 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S1 (mm) | L2 (mm) | θ | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Linke Hand | 200 | 25 | 24 | 17 | Figure 3 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
207.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | 200 | 25 | 24 | 17 | Figure 3 | 6.5 | 40 | 13° | DN○A1504.. | ||
231.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | Linke Hand | 250 | 32 | 31 | 22 | Figure 4 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
231.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | Rechte Hand | 250 | 32 | 31 | 22 | Figure 4 | 6.5 | 50 | 13° | DN○G1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | Linke Hand | 300 | 40 | 39 | 27 | Figure 4 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. | ||
280.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | Rechte Hand | 300 | 40 | 39 | 27 | Figure 4 | 7.5 | 65 | 12° | DN○M1504.. |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Sicherungsstift |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | S2(mm) | - |
L3(mm) | - | L4(mm) | - | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften