S...PWLN06 Typ (Innendurchmesser- / Innenstirnflächen-Bearbeitung)

S...PWLN06 Typ (Innendurchmesser- / Innenstirnflächen-Bearbeitung)
[Merkmale] Bearbeitungsanwendungen: Innendurchmesser, Durchgangsloch, Flansch, Sackloch; kompatible Wendeplattenform: W (sechseckig); kompatibler Einsatzfreistellungswinkel: negativ 0° (N); Klemmmethode: Pin Lock (P)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S25R-PWLNL06-32

Teilenummer
S25R-PWLNL06-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.91 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape W (hexagonale Ausführung) Minimum Machining Diameter φA 32 Application Innen-Ø
Selfishly Linke Hand Clamp Shape Hebelschloss Full length L1 200
Shank diameter φD 25 Protrusion length (L/D) Up to 3 Lubrication Hole Y/N Verfügbar
H(mm) 24 F(mm) 15.7 L2(mm) 42
θ 15° Sheet LW-32N Wrench FH-2.5
Lever LL-1N Lock screw LS-1SN Shim Pin LSP-1
Punch PC-1 Standard corner R (rε) 0.8

Technischer Support