Teilenummer
|
---|
A16M-PWLNR06-20 |
A20Q-PWLNR06-27 |
A25R-PWLNR06-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | L2 (mm) | θ | Sheet | Lever | Lock screw | Shim Pin | Punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 150 | 16 | 15 | 11 | 34 | 16° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
271.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 27 | 180 | 20 | 19 | 14.2 | 37 | 17° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | ||
312.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 42 | 15° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Innen-Ø | Selfishly | Rechte Hand |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Hebelschloss | Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | Verfügbar |
Wrench | FH-2.5 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften