Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | A (mm) | D (mm) | L2 (mm) | Screw | Wrench | Washer | Front Side Set Screw | Rear Side Set Screw | Back Cover | Back Cover Set Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | 16 | 14 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
99.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 14 | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
92.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 14 | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
111.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 14 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
137.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 20 | 18 | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
122.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 20 | 18 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | HS4X4 | LW-2 | - | - | - | - | - | ||
166.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150 | 25 | 23 | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | HS5X5 | LW-2.5 | - | - | - | - | - | ||
161.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 32 | 30 | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | HS5X5 | LW-2.5 | - | - | - | - | - | ||
214.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 32 | 30 | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | HS5X5 | LW-2.5 | - | - | - | - | - | ||
252.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 8 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-3/LW-3/LW-2.5 | - | HS6X22 | HS6X14 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 8 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-3/LW-3/LW-2.5 | - | HS6X22 | HS6X14 | SHL-5 | HH3X12 | ||
261.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 10 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-3/LW-3/LW-2.5 | - | HS6X22 | HS6X14 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 10 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-3/LW-3/LW-2.5 | - | HS6X22 | HS6X14 | SHL-5 | HH3X12 | ||
264.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 12 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 12 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-5 | HH3X12 | ||
252.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 16 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 16 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-5 | HH3X12 | ||
209.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 20 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-5/LW-3/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS6X6 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 20 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-5 | HH3X12 | ||
252.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | - | 38 | 40 | 56 | 25 | - | - | 27 | - | 16 | - | LW-5/LW-3/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS6X6 | SHL-4 | HH3X6 | ||
272.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 95 | - | 47 | 50 | 65 | 25 | - | - | 30.5 | - | 16 | - | LW-5/LW-5/LW-2.5 | - | HS10X10 | HS10X10 | SHL-5 | HH3X12 | ||
17.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - | WB-5 | - | - | - | - | ||
17.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | - | - | WB-6 | - | - | - | - | ||
17.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | WB-8 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften