Außendurchmesser Flachrillenhalter Typ KGB [für GB- / GBA-Chip]

Außendurchmesser Flachrillenhalter Typ KGB [für GB- / GBA-Chip]
Ein Klemmhalter für flache Einstiche mit Außendurchmesser
[Schaftmaterial]Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGBL2020K22-25
KGBL2020K22-35
KGBL2020K-16
KGBL2525M-16
KGBR2020K22-35
KGBR2020K-16
KGBR2525M22-15
KGBR2525M22-35
KGBR2525M-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Metal Holder Compatible Tip

118.37 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand220252011.512525.54.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

118.37 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand320252011.512525.55.5CGBLGB43L Type, GBA43L Type

118.37 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand-20252011125242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

133.06 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand-25302511150242.5CGBLGB32L Type, GBA32L Type

100.76 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand320252011.512525.55.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

118.37 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand-20252011125242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

133.06 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand1.025302511.515025.54CGBRGB43R Type, GBA43R Type

133.06 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand325302511.515025.55.5CGBRGB43R Type, GBA43R Type

133.06 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand-25302511150242.5CGBRGB32R Type, GBA32R Type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spring SP-6 Wrench LW-4 Clamp Screw BH6X25

Technischer Support