Drehbank-Bohrer (Schneidwerkzeug) Modell GDG (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GDG2520N-020GS-PR1215
GDG2520N-020GS-PR1225
GDG3520N-020GS-GW15
GDG5020N-040GS-GW15
GDG8030N-040GS-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

(mm)
Material H
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
M
(mm)

17.76 €

10 9 Arbeitstage 0.2PR12154.32.5±0.02202.0

17.76 €

10 8 Arbeitstage 0.2PR12254.32.5±0.02202.0

15.91 €

10 9 Arbeitstage 0.2GW154.33.5±0.02202.8

18.25 €

10 8 Arbeitstage 0.4GW154.35.0±0.02204.2

46.73 €

10 6 Arbeitstage 0.4PR12255.58.0±0.02306.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig θ -

Technischer Support