Drehbank-Halter (Schneidwerkzeug) Modell KGD (für Kombinations- / Automatiktyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KGDL1616JX-2.4

Teilenummer
KGDL1616JX-2.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

86.50 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Linke Hand A(mm) 2 B(mm) 16
F(mm) 15 H1=h(mm) 16 H2(mm) -
H3(mm) 4.5 H4(mm) 10 WMAX(mm) 2.4
L1(mm) 120 L2(mm) 24.5 Wrench LTW-15S
Clamp set 3.0 Clamp screw SB-40120TR

Technischer Support