Drehbank-Drehhalter Modell KGDS-S (rechtwinklig: 90°, Trenntyp)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGDSL2020X-3T10S
KGDSL2525X-3T10S
KGDSR2020X-3T10S
KGDSR2525X-3T10S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly B
(mm)
H1=h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
Shank size
(mm)

171.54 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand202012125□20

197.24 €

1 9 Arbeitstage Linke Hand25257150□25

171.54 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand202012125□20

197.24 €

1 9 Arbeitstage Rechte Hand25257150□25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 2.4 F1(mm) - H3(mm) 11.6
WMIN(mm) 3.0 WMAX(mm) 4.0 L2(mm) 27.7
L3(mm) 49.7 T(mm) 10 Wrench LTW-25
Clamp Screw BH6X10TR Machinable Depth(mm) 10 Main Body Angle 90°
Groove Width(mm) 3 Mounting Bolt SB-60120TR

Technischer Support